norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 - inch
03093_H inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

蘑菇型把手 1.4305,电解抛光。

规格:顶销抛光处理,亮色。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03093_H inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 - inch 315 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带不锈钢蘑菇头把手和锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
材料
主体
表面
类型D

D1D2LL1L2行程
S
SWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03093-002903AJ9不锈钢经硬化处理H31/4-281434,517143,57/160,84,51003094-99 根据要求
03093-002004AK0不锈钢经硬化处理H45/16-241843211841/2161203094-90 根据要求
03093-002105AL1不锈钢经硬化处理H53/8-242150242159/161,351203094-91 根据要求
03093-002206A52不锈钢经硬化处理H61/2-132559282563/41,861409034-92 根据要求
03093-002308A63不锈钢经硬化处理H85/8-1133773633815/162,3153509094-93 根据要求
03093-002410A74不锈钢经硬化处理H103/4-1033834033101-1/82,6153409094-94 根据要求
03093-002412AO4不锈钢经硬化处理H123/4-1633874233121-1/82,8153909094-95 根据要求
03093-002516A85不锈钢经硬化处理H161-840106504016-3,2204609094-96 根据要求
03093-112903AJ9不锈钢未硬化处理H31/4-281434,517143,57/160,84,51003094-99 根据要求
03093-112004AK0不锈钢未硬化处理H45/16-241843211841/2161203094-90 根据要求
03093-112105AL1不锈钢未硬化处理H53/8-242150242159/161,351203094-91 根据要求
03093-112206A52不锈钢未硬化处理H61/2-132559282563/41,861409034-92 根据要求
03093-112308A63不锈钢未硬化处理H85/8-1133773633815/162,3153509094-93 根据要求
03093-112410A74不锈钢未硬化处理H103/4-1033834033101-1/82,6153409094-94 根据要求
03093-112412AO4不锈钢未硬化处理H123/4-1633874233121-1/82,8153909094-95 根据要求
03093-112516A85不锈钢未硬化处理H161-840106504016-3,2204609094-96 根据要求