|
|
03093_G inch钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。 支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03093-1903AJ | G | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 根据要求 | | 03093-1004AK | G | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 根据要求 | | 03093-1105AL | G | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 根据要求 | | 03093-1206A5 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 根据要求 | | 03093-1308A6 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 根据要求 | | 03093-1410A7 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 根据要求 | | 03093-1412AO | G | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 根据要求 | | 03093-1516A8 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 根据要求 | | 03093-01903AJ | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 根据要求 | | 03093-01004AK | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 根据要求 | | 03093-01105AL | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 根据要求 | | 03093-01206A5 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 根据要求 | | 03093-01308A6 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 根据要求 | | 03093-01410A7 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 根据要求 | | 03093-01412AO | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 根据要求 | | 03093-01516A8 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 根据要求 | | 03093-11903AJ | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 根据要求 | | 03093-11004AK | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 根据要求 | | 03093-11105AL | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 根据要求 | | 03093-11206A5 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 根据要求 | | 03093-11308A6 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 根据要求 | | 03093-11410A7 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 根据要求 | | 03093-11412AO | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 根据要求 | | 03093-11516A8 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 根据要求 | |
|
|