norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓和锁紧螺母,inch
03092_F inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓和锁紧螺母,inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。凸出的顶销杆上可以安装特定的把手。此外,这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03092_F inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓和锁紧螺母,inch 244 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带埋头螺栓和锁紧螺母,inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2L3L4行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03092-2903AJF钢制经硬化处理31/4-28M2241253,5103,587/160,84,510 根据要求
03092-2004AKF钢制经硬化处理45/16-24M3321567134101/21612 根据要求
03092-2105ALF钢制经硬化处理53/8-24M4371778155139/161,3512 根据要求
03092-2206A5F钢制经硬化处理61/2-13M6422088176143/41,8614 根据要求
03092-2308A6F钢制经硬化处理85/8-11M8562610122381915/162,31535 根据要求
03092-2410A7F钢制经硬化处理103/4-10M8622812122510221-1/82,81534 根据要求
03092-2412AOF钢制经硬化处理123/4-16M8662814122512221-1/82,81539 根据要求
03092-2516A8F钢制经硬化处理161-8M10803218142816271-1/23,22046 根据要求
03092-02903AJF不锈钢经硬化处理31/4-28M2241253,5103,587/160,84,510 根据要求
03092-02004AKF不锈钢经硬化处理45/16-24M3321567134101/21612 根据要求
03092-02105ALF不锈钢经硬化处理53/8-24M4371778155139/161,3512 根据要求
03092-02206A5F不锈钢经硬化处理61/2-13M6422088176143/41,8614 根据要求
03092-02308A6F不锈钢经硬化处理85/8-11M8562610122381915/162,31535 根据要求
03092-02410A7F不锈钢经硬化处理103/4-10M8622812122510221-1/82,81534 根据要求
03092-02412AOF不锈钢经硬化处理123/4-16M8662814122512221-1/82,81539 根据要求
03092-02516A8F不锈钢经硬化处理161-8M10803218142816271-1/23,22046 根据要求
03092-12903AJF不锈钢未硬化处理31/4-28M2241253,5103,587/160,84,510 根据要求
03092-12004AKF不锈钢未硬化处理45/16-24M3321567134101/21612 根据要求
03092-12105ALF不锈钢未硬化处理53/8-24M4371778155139/161,3512 根据要求
03092-12206A5F不锈钢未硬化处理61/2-13M6422088176143/41,8614 根据要求
03092-12308A6F不锈钢未硬化处理85/8-11M8562610122381915/162,31535 根据要求
03092-12410A7F不锈钢未硬化处理103/4-10M8622812122510221-1/82,81534 根据要求
03092-12412AOF不锈钢未硬化处理123/4-16M8662814122512221-1/82,81539 根据要求
03092-12516A8F不锈钢未硬化处理161-8M10803218142816271-1/23,22046 根据要求