|
|
03089_A inch钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,无锁紧螺母 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.
热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制规格: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。 柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。根据要求:特殊类型。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 定位销 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-21903AJ | A | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-21004AK | A | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-21105AL | A | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-21206A5 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-21308A6 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-21410A7 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-21412AO | A | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-21516A8 | A | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 03089-201903AJ | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-201004AK | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-201105AL | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-201206A5 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-201308A6 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-201410A7 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-201412AO | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-201516A8 | A | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 03089-211903AJ | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | 1/4-28 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03089-211004AK | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | 5/16-24 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-211105AL | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | 3/8-24 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 根据要求 | | 03089-211206A5 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | 1/2-13 | 25 | 55 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 03089-211308A6 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | 5/8-11 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 根据要求 | | 03089-211410A7 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | 3/4-10 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 根据要求 | | 03089-211412AO | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | 3/4-16 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 根据要求 | | 03089-211516A8 | A | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | 1-8 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | |
|
|