norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽,带锁紧螺母 - inch
03089_B inch

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽,带锁紧螺母 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销未经硬化处理,抛光及氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_B inch 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽,带锁紧螺母 - inch 216 kB

图纸

钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,无拔出锁槽,带锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
组件
颜色
D

D1D2LL1L2行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-6004AKB钢制经硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,5664101/21612 根据要求
03089-6105ALB钢制经硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 根据要求
03089-6206A5B钢制经硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 根据要求
03089-6308A6B钢制经硬化处理黑色 RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 根据要求
03089-6410A7B钢制经硬化处理黑色 RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 根据要求
03089-16004AKB不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702145/16-241829,5664101/21612 根据要求
03089-16105ALB不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702153/8-242134,5875139/161,3512 根据要求
03089-16206A5B不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702161/2-132541,71086143/41,8614 根据要求
03089-16308A6B不锈钢未硬化处理黑色 RAL 702185/8-113354121081915/162,31428 根据要求
03089-16410A7B不锈钢未硬化处理黑色 RAL 7021103/4-103361151210221-1/82,81532 根据要求