norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
03051_LF inch

带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:套筒钢强度等级 5.8。
POM 制压杆。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。
规格:黑色氧化处理。提示:以下列出了可与装配钥匙配合使用的相应英制弹簧柱塞。
M3 = 6-32
M4 = 8-32 和 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
图纸提示:
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03051_LF inch 带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁 - inch 251 kB

图纸

带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1T1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03051-1A110-322,42,31870,80,81,53100,120,0803040-905 根据要求
03051-1A21/4-202,72,5207112390,450,2203040-906 根据要求
03051-1AJ1/4-282,72,5207112390,450,2203040-906 根据要求
03051-1A35/16-183,532281,41,22,54161,050,3703040-908 根据要求
03051-1A43/8-16432291,41,634161,30,603040-910 根据要求
03051-1A51/2-1364281022452721,303040-912 根据要求
03051-1A65/8-117,5532142,52,5520453,9303040-916 根据要求