norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁 - inch
03036_VF inch

带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。

规格:亮色。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。 图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03036_VF inch 带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁 - inch 222 kB

图纸

带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1S初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03036-2A21/4-203,511571/828400,440,21 根据要求
03036-2AJ1/4-283,511571/828400,440,21 根据要求
03036-2A35/16-1851,51885/3247731,10,38 根据要求
03036-2A43/8-16622393/16661001,30,6 根据要求
03036-2A51/2-1382,526107/326612021,3 根据要求
03036-2A65/8-11103,533145/16901803,93 根据要求