03030_SF inch
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
弹簧柱塞 - 英制
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢,英制
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:
黑色氧化。顶珠硬化处理。
提示:
英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03030_SF inch 带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch
247 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03030-A2
1/4-20
3,5
1
15
1/8
9
13
根据要求
03030-AJ
1/4-28
3,5
1
15
1/8
9
13
根据要求
03030-A3
5/16-18
5
1,5
18
5/32
15
30
根据要求
03030-A4
3/8-16
6
2
23
3/16
20
40
根据要求
03030-A5
1/2-13
8
2,5
26
7/32
30
55
根据要求
03030-A6
5/8-11
10
3,5
33
5/16
65
125
根据要求
本类目的其他商品
03030_VF inch
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,钢制,加强弹簧弹力 - inch