03025_SF inch
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
弹簧柱塞 - 英制
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶销硬化处理。
提示:
英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03025_SF inch 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 - inch
216 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
弹簧弹力
D
D1
H
L
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03025-AG
标准弹簧弹力
8-36
1,8
1,5
9
0,6
6
20
根据要求
03025-AE
标准弹簧弹力
8-32
1,8
1,5
9
0,6
6
20
根据要求
03025-A1
标准弹簧弹力
10-32
2,4
2
12
0,8
6
20
根据要求
03025-AJ
标准弹簧弹力
1/4-28
2,7
2
14
1
7
20
根据要求
03025-A2
标准弹簧弹力
1/4-20
2,7
2
14
1
7
20
根据要求
03025-A3
标准弹簧弹力
5/16-18
4
2
16
1,2
15
30
根据要求
03025-A4
标准弹簧弹力
3/8-16
4,5
2,5
19
1,6
20
35
根据要求
03025-A5
标准弹簧弹力
1/2-13
6
3,5
22
2
30
55
根据要求
03025-A6
标准弹簧弹力
5/8-11
8,5
4,5
24
2,5
45
100
根据要求
本类目的其他商品
03025_LF inch
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,轻弹簧弹力 - inch