norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,轻弹簧弹力 – inch
03020_LF inch

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,轻弹簧弹力 – inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶销硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03020_LF inch 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,轻弹簧弹力 – inch 175 kB

图纸

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,钢制,轻弹簧弹力 – inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03020-1AG8-361,81,590,627 根据要求
03020-1AE8-321,81,590,6310 根据要求
03020-1A110-322,42120,8310 根据要求
03020-1A21/4-202,72141410 根据要求
03020-1AJ1/4-282,7214139 根据要求
03020-1A35/16-1842161,2715 根据要求
03020-1A43/8-164,52,5191,6916 根据要求
03020-1A51/2-1363,52221426 根据要求
03020-1A65/8-118,54,5242,52250 根据要求