norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
03001_SF inch

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:套管钢强度等级 5.8。
钢珠。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03001_SF inch 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch 201 kB

图纸

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1N初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03001-AD6-321,50,4740,41,530,10,07 根据要求
03001-AE8-322,50,8950,64100,180,12 根据要求
03001-AG8-362,50,8950,64100,180,12 根据要求
03001-A110-3230,91260,86110,120,08 根据要求
03001-A21/4-203,5114719130,430,21 根据要求
03001-AJ1/4-283,5114719130,430,21 根据要求
03001-A35/16-1851,51681,215301,090,37 根据要求
03001-A43/8-16621991,620401,360,62 根据要求
03001-A51/2-1382,52210230552,031,36 根据要求
03001-A65/8-11103,524142,5651253,952,95 根据要求