norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch
03000_SF inch

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03000_SF inch 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch 270 kB

图纸

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1LHN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03000-AD6-321,570,40,41,53 根据要求
03000-AE8-322,590,80,6410 根据要求
03000-AG8-362,590,80,6410 根据要求
03000-A110-323120,90,8611 根据要求
03000-A21/4-203,51411913 根据要求
03000-AJ1/4-283,51411913 根据要求
03000-A35/16-185161,51,21530 根据要求
03000-A43/8-1661921,62040 根据要求
03000-A51/2-138222,523055 根据要求
03000-A65/8-1110243,52,565125 根据要求