norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:顶珠元件为易切削钢材质,经渗碳硬化处理。
压力支脚材质为易切削钢 ETG 100。
规格:黑色氧化处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02110 inch 脚杯 - inch 219 kB

图纸

脚杯 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HH1H2SW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
02110-A11310-3216,56,54101,62 根据要求
02110-A2131/4-2016,58,54102,33 根据要求
02110-A3165/16-182194134,15 根据要求
02110-A4193/8-1623104176,48 根据要求
02110-A5221/2-1325,5124,7198,32 根据要求
02110-A6255/8-1129,51452413,94 根据要求
02110-A7323/4-1036188,53021 根据要求