95100_A
圆柱形塑料导向辊轮,分别提供不带和带不锈钢销轴 - 样式 A
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轴承导辊
圆柱形塑料导向辊轮,分别提供带和不带不锈钢销轴
圆柱形塑料导向辊轮,分别提供不带和带不锈钢销轴 - 样式 A
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚缩醛胎面 (POM)。
不锈钢轴承和销轴。
规格:
白色胎面。
提示:
胎面牢固灌注在滚珠轴承上。
POM 胎面的优点是运行噪音低。
导向辊轮不适合承受冲击或轴向载荷。
径向载荷经过了 300 转速下的一百万转测试。载荷可能会因使用条件和环境而异。
技术参数:
使用温度可达 105 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95100_A 圆柱形塑料导向辊轮,分别提供不带和带不锈钢销轴 - 样式 A
231 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
D
D1
类型
形状类型
滚珠轴承
径向负载
N
CAD
配件
价格
订购
95100-002006
6
20
6
A
不带销轴
696-HZZ
98
根据要求
95100-002506
6
25
6
A
不带销轴
696-HZZ
98
根据要求
95100-003009
9
30
8
A
不带销轴
608-HZZ
196
根据要求
95100-003509
9
35
8
A
不带销轴
608-HZZ
196
根据要求
本类目的其他商品
95100_B
圆柱形塑料导向辊轮,分别提供不带和带不锈钢销轴 - 样式 B