norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌铰链。
压铸锌固定装置。
不锈钢间隔环。
钢制螺纹轴套和沉头螺钉。
规格:铰链铝色喷涂。
镀锌固定装置。
亮色间隔环。
镀锌螺纹轴套和沉头螺钉。
提示:活动铰链用于以任意角度连接两个型材。
调节范围为 0° ~ 180°。该活动铰链也可以作为重型铰链使用。
如果安装了间隔环,则万向节可以自由移动。如果移除间隔环,则可以作为刚性角元件使用。这些万向节尤其适用于可调节的支架、可枢转的悬架等类似应用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10270_OK 铰链,无锁紧手柄 273 kB

图纸

铰链,无锁紧手柄

商品选择/筛选

订货号型号BN=槽宽类型

AA1BD

HLTCAD配件价格订购
10270-063030I6A22,5-306,445307 根据要求
10270-084040I8A30-408,460409 根据要求
10270-084080I8B5040408,4100809 根据要求
10270-083030B8A22,5-308,345307 根据要求
10270-104545B10A30-458,560458 根据要求
10270-104590B10B5045458,5100909 根据要求

本类目的其他商品