norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
盖板和封条 B型 和I型
10315

盖板和封条 B型 和I型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:I型 聚丙烯。
B型 聚丙烯 + TPE。
规格:黑色或者自然色。提示:弹性塑料制成的型材盖板和型材封条有两种用途:作为型材盖板封闭型材凹槽防止灰尘和污物进入;开口对外用于包裹平面元件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10315 盖板和封条 B型 和I型 240 kB

图纸

盖板和封条 B型 和I型
盖板和封条 B型 和I型

商品选择/筛选

订货号

主体
颜色
型号槽宽BB1B2H长度板构件CAD配件价格订购
10315-06120351黑色I6674,49,120002,0 - 3,5 根据要求
10315-06120350自然色I6674,49,120002,0 - 3,5 根据要求
10315-08120601黑色I889,46,69,120002,0 - 6,0 根据要求
10315-08140601黑色I889,46,61120004,0 - 6,0 根据要求
10315-08140600自然色I889,46,61120004,0 - 6,0 根据要求
10315-10220601黑色B1010--1320002,0 - 6,0 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83