norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝外壳电源插线板,C 型
82001_C

铝外壳电源插线板,C 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳:铝制。
端盖:PA 塑料,碳纤维增强。
插座插件:PA 塑料。
USB 插座:ABS 塑料。
开关:ABS/PA 塑料。
规格:外壳:本色阳极氧化(ESD 版本黑色阳极氧化)。
端盖:黑色。
插座插件:黑色。
USB 插座:黑色。
开关:蓝色,可发光(ESD 版为橙色,可发光)。
提示:拥有坚固工业品质的电源插线板,适用于工作场所的电源供应。插座嵌在铝制型材框架中,背面有 I 型 8 槽。凹槽可用于通过单独提供的附件连接到型材凹槽和表面元件。

电源插线板具有电源输入端和电源输出端。其集成在前侧端盖中,根据版本的不同,可以通过一个发光的开启/关闭开关进行切换。通过单独提供的电源线连接到电源。通过使用连接联轴器或连接电缆,可直接或远距离连接多个电源插线板(最多连接 6 个电源插线板,电源和连接电缆最长为 8 m。最大连接负载 3500 W)。额外的电源插线板或 LED 灯可连接到电源输出端。

该电源插线板还配有一个带有两个 USB 插座的模块。平板电脑、手机和其他移动设备可通过带有 SMART-IC 的 USB 充电插座进行操作和充电。
温度范围:0 °C 至 +40 °C.附件:80161电源线。
80161-05 连接电缆。
80161-10 联轴器。
80161-49 盖板。
07075-01 槽螺母直接连接器。
07075-02 型槽螺母型材连接器。
10242-01 角钢。
10905 连接板。
图纸提示:
1) 入口侧
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 82001_C 铝外壳电源插线板,C 型 222 kB

图纸

铝外壳电源插线板,C 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型类型 1主体
颜色
L

连接负载
最大
W
数量
充电插座
USB 2.0 A 型
数量
插座
230 V
输出
可切换
工作频率
Hz
CAD配件价格订购
82001-411100X370C-可切换输入自然色阳极氧化37035002450 根据要求
订货号工作电压
V
AC
工作电流
最大 A
静电放电
静电
放电
输入
可切换
槽宽防护级别防护等级插座类型USB
充电电压
V
USB
充电电流
最大 mA
CAD配件价格订购
82001-411100X37023016是的8IP20II 防护绝缘层CEE 7/3 (Typ F)53000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83