norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
电源模块 24V DC,36W,1.5A,输入端 100-240V AC,带 M12 A 编码插座
82100-21

电源模块 24V DC,36W,1.5A,输入端 100-240V AC,带 M12 A 编码插座

返回

商品描述/产品说明

产品说明提示:紧凑型 AC/DC 工作台电源拥有工业级品质,输入电压为 100 至 240 伏交流电,输出电压为 24 伏直流电。极其坚固耐用,即使在恶劣的环境条件下也具有很长的使用寿命。

输入端:欧制插头。

输出端:固定电缆,长度 1.0 米,带有 M12x1 A 编码连接器(插座 4 针),螺纹锁定。

认证/满足标准:
CE、UKCA、UL/cUL、TÜV EN + EN CB IEC 62368-1、FCC。
温度范围:0 °C 至 +40 °C.优点:防止短路、过载和过压的保护措施。
LED 信号灯,作为工作指示灯。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 82100-21 电源模块 24V DC,36W,1.5A,输入端 100-240V AC,带 M12 A 编码插座 232 kB

图纸

电源模块 24V DC,36W,1.5A,输入端 100-240V AC,带 M12 A 编码插座

商品选择/筛选

订货号

输入电压
VAC
输入频率
赫兹
最大输入电流
最大输入电流
(交流 115 伏)
最大输入电流
最大输入电流
(交流 230 伏)
额定输出电压
V 直流电压
CAD配件价格订购
82100-21-24153612100 - 24050-601000 mA ±1%500mA ±1%24 根据要求
订货号

输出功率
W
输出电流
A
效率
满负荷时
%
空气湿度
使用中
(%)
防护级别CAD配件价格订购
82100-21-24153612361,588,520-90 无凝结IP20 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83