norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
控制和信号装置的壳体 安装孔 Ø 22.3 mm,A 型
81200-05_A

控制和信号装置的壳体 安装孔 Ø 22.3 mm,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料 PA6。规格:下部为深灰色。
上部为黑色。
黑色支架。
提示:空壳体最多可容纳 4 个控制点。坚固的壳体由 PA6 塑料制成,安装直径为 22.3 mm,可安装控制和信号装置。作为安装外壳,它适用于所有工业领域。内部为安装所需组件提供了足够的空间。只需将壳体插入供货范围内的支架中,并卡入到位即可固定。

A 型:无预定义电缆入口(用于自身连接或无线电)。

B 型:前端有一个预定义断开电缆入口 M16。

证书/满足的标准:
CE、UL。

IP 防护等级取决于所使用的组件。
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +70 °C。
工作温度:-40 °C 至 +60 °C。
装配:使用沉头螺栓将支架拧到表面或型材上。然后将外壳插入支架并卡入到位。供货范围1x 壳体。
1x 墙壁支架。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81200-05_A 控制和信号装置的壳体 安装孔 Ø 22.3 mm,A 型 917 kB

图纸

控制和信号装置的壳体 安装孔 Ø 22.3 mm,A 型

商品选择/筛选

订货号类型AB

控制点安装-Ø类型HLL1L2L3T参考编号防护级别CAD配件价格订购
81200-05-10A-52122,3A446919697032PXO1IP65/IP67 根据要求
81200-05-20A32,552222,3A441055510510632PXO2IP65/IP67 根据要求
81200-05-30A32,552322,3A441419114114232PXO3IP65/IP67 根据要求
81200-05-40A32,552422,3A4417712717717832PXO4IP65/IP67 根据要求