norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
控制和信号装置的壳体
安装孔 Ø 22.3 mm
81200

控制和信号装置的壳体 安装孔 Ø 22.3 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料 ABS。规格:浅灰色。提示:空壳体最多可容纳 5 个控制点。坚固的壳体由 ABS 塑料制成,安装直径为 22.3 mm,可安装控制和信号装置。作为安装外壳,它适用于所有工业领域。壳体上有安装标签板的凹槽。内部为安装所需组件提供了足够的空间。

壳体两端各有一个预定义的电缆入口。1x 开口 Ø 20.2 mm,1x 带预定断裂点的断口 Ø 20.2 mm。

证书/满足的标准:
CE、UKCA。

IP 防护等级取决于所使用的组件。
温度范围:存放温度:-40 °C 至 +70 °C。
工作温度:-40 °C 至 +60 °C。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81200 控制和信号装置的壳体 安装孔 Ø 22.3 mm 276 kB

图纸

控制和信号装置的壳体
安装孔 Ø 22.3 mm

商品选择/筛选

订货号AB

B1D1HLL1安装-ØT参考编号防护级别控制点CAD配件价格订购
81200-11-72545,264846722,352IRL1MIP651 根据要求
81200-2132,572545,26411710022,352IRL2MIP652 根据要求
81200-3132,572545,26415013322,352IRL3MIP653 根据要求
81200-5132,572545,26421519822,352IRL5MIP655 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83