80100_B
B 型带螺纹接头的可组装连接器
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
连接器
带螺纹接头的可组装连接器
B 型带螺纹接头的可组装连接器
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料制壳体。
M8x1 的镀金青铜制触点。
M12x1 的 Optaloy 涂层黄铜制触点。
规格:
插口(阴性)
电压:U 最大 60 V
电流:I 最大 4 A
极数:3 极 (针对 M12x1 为 4 极)
防护等级:IP 67
提示:
带螺栓锁紧的可组装连接器。
温度范围:
-25 °C 至 +85 °C
图纸提示:
P1 = 电缆插孔
1 = 棕色 (BN)
2 = 白色 (WH)
3 = 蓝色 (BU)
4 = 黑色 (BK)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 80100_B B 型带螺纹接头的可组装连接器
253 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
G
H
P1
连接方式
导线截面 max.
(mm²)
CAD
配件
价格
订购
80100-030
B
12
M8x1
28
3,5 - 5
焊接接头
0,25
根据要求
80100-040
B
20
M12x1
38
4 - 6
螺纹接头
0,75
根据要求
本类目的其他商品
80100_A
A 型带螺纹接头的可组装连接器