|
|
80150-10_A插塞连接器衬套 M12x1,带有螺纹锁,A 型,直型衬套 |
返回 |
|
|
产品说明材料:外壳:塑料。 电缆:PUR (4 针、长度为 3 米和 5 米的 PVC。 8 针、长度为 10 米的 PVC。 12 针、长度为 10 米的 PVC)。 绝缘绞合线:PP (4 针、长度为 3 米和 5 米的 PVC。 8 针、长度为 10 米的 PVC。 12 针、长度为 10 米的 PVC)。 触点:铜合金。 接触面:Au(金)。 锁定装置:压铸锌镀镍。规格:衬套(母模)。 外壳颜色:黑色。 电缆颜色:黑色。提示:带有螺纹锁的插塞连接器。 电缆上包覆成型的插塞连接器。 根据颜色代码 DIN 47100 进行芯线标记。 编码 A。锁定装置的建议拧紧扭矩为 0.6 Nm。 此插塞连接器的设计用于工厂、控制装置和电器制造。技术参数:插拔周期数:≥ 100。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | P | D1 | L | 引出线数 x 导线截面 | 防护级别 | 工作电压 V | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80150-10-1203X2000 | 3 针 | A | 直形衬套 | 2000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1203X5000 | 3 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1204X3000 | 4 针 | A | 直形衬套 | 3000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1204X5000 | 4 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X2500 | 8 针 | A | 直形衬套 | 2500 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X5000 | 8 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X10000 | 8 针 | A | 直形衬套 | 10000 | 6 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X3000 | 12 针 | A | 直形衬套 | 3000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X5000 | 12 针 | A | 直形衬套 | 5000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X10000 | 12 针 | A | 直形衬套 | 10000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC |  | | 根据要求 | |
订货号 | 额定 浪涌电压 V | 额定电流 (40 °C) A | 导体电阻 (20 °C) Ω/Km | 脏物程度 | 标称电压 V | 测试电压 V | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80150-10-1203X2000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1203X5000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1204X3000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1204X5000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X2500 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X5000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X10000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X3000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X5000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X10000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC |  | | 根据要求 | |
订货号 | 弯曲半径 电缆 波动 | 弯曲半径 电缆 固定 | 最大 弯曲循环 次数 | 温度范围 电缆 波动 | 温度范围 电缆 固定 | 电磁兼容性 | 无卤素 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80150-10-1203X2000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1203X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1204X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1204X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X2500 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1208X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | 是的 |  | | 根据要求 | | 80150-10-1212X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +70 °C | -30 °C - +70 °C | - | 否 |  | | 根据要求 | |
|
|