norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
延长线 适用于无线局域网天线
85875-51

延长线 适用于无线局域网天线

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:同轴延长线扩大了无线局域网天线的安装范围。可在网关 85875 和无线局域网天线 85875-50 的磁性底座之间使用。因此,可将天线安装在开关柜外,从而提高信号接收能力。规格:RP-SMA 插头连接 RP-SMA 插座。
电缆长度 5 米。
技术参数:CFD200 同轴电缆。
信号损失 0.3 dB/m。
镀金触点。
优点:- RP-SMA 插座到 RP-SM 插头
- 信号损失 0.3dB/m
- 镀金触点
- CFD200 同轴电缆
附件:特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 85875-51 延长线 适用于无线局域网天线 233 kB

商品选择/筛选

订货号

P连接GCAD配件价格订购
85875-51-050005000RP-SMA 插座/插头1/4-28 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83