83000-10
电感式接近开关,盒状,带螺纹
返回
产品
产品概览
电动机构
传感器
电感式传感器
电感式接近开关,盒状,带螺纹
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
镀镍不锈钢或黄铜制壳体。
PBT 或 PA 12 活性表面。
规格:
电压:U = 10 - 30 V 直流
功能:常开触点
开关方式:PNP
安装方式:齐平
防护等级:IP 67
提示:
非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。
短路和反极性保护。
温度范围:
-25 °C 至 +70 °C
安全:
此产品不适合用作保护人员的传感器。
图纸提示:
1) LED-指示灯
P = 电缆长度
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 83000-10 电感式接近开关,盒状,带螺纹
274 kB
图片(总概述)
电感式接近开关,A 型,盒状,带螺纹和连接电缆
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
类型
G
L
P
材料
感应面
感应距离
Sn(mm)
电流 I
max.(mA)
开关频率 f
(Hz)
连接方式
引出线数
x
导线截面
CAD
配件
价格
订购
83000-10-010X5000
不锈钢
A
M8x1
30
5000
PBT
1,5
200
3000
PUR 电缆
3 x 0,14 mm²
根据要求
电感式接近开关,B 型,盒状,带螺纹和连接器
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
G
L
L1
材料
感应面
感应距离
Sn(mm)
电流 I
max.(mA)
开关频率 f
(Hz)
连接方式
引出线数
x
导线截面
CAD
配件
价格
订购
83000-10-020
不锈钢
B
M8x1
45
34,5
PBT
2
200
1500
连接器 3 针
-
根据要求
83000-10-030
不锈钢
B
M8x1
55
44,5
PBT
2
200
1500
连接器 3 针
-
根据要求
83000-10-040
黄铜
B
M8x1
59
50
PA 12
1,5
200
1000
连接器 3 针
-
根据要求
83000-10-050
黄铜
B
M8x1
59
50
PA 12
2
200
700
连接器 3 针
-
根据要求
83000-10-060
黄铜
B
M12x1
65
50
PA 12
2
200
1200
连接器 3 针
-
根据要求
83000-10-070
黄铜
B
M12x1
65
50
PA 12
4
200
500
连接器 3 针
-
根据要求
电感式接近开关,C 型,盒状,带螺纹和电缆,带连接器
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
类型
G
L
P
材料
感应面
感应距离
Sn(mm)
电流 I
max.(mA)
开关频率 f
(Hz)
连接方式
引出线数
x
导线截面
CAD
配件
价格
订购
83000-10-080X300
不锈钢
C
M5X0,5
27
300
PBT
0,8
100
5000
连接器 3 针
-
根据要求
本类目的其他商品
83000
感应式接近开关
圆形外壳
83000-05
矩形盒状感应式接近开关
83000-15
感应式接近开关
圆形外壳