norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
电感式接近开关,A 型,圆形盒状,带螺纹和连接电缆
83000_A

电感式接近开关,A 型,圆形盒状,带螺纹和连接电缆

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢制壳体。
POM 活性表面。
规格:电压:U = 10 - 30 V 直流
功能:常开触点
开关方式:PNP
安装方式:齐平
防护等级:IP 67
提示:非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。

短路和反极性保护。
安全:此产品不适合用作保护人员的传感器。图纸提示:
1) LED-指示灯

P = 电缆长度

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83000_A 电感式接近开关,A 型,圆形盒状,带螺纹和连接电缆 166 kB

图纸

电感式接近开关,A 型,圆形盒状,带螺纹和连接电缆

商品选择/筛选

订货号

类型

D

LL1P材料
感应面
感应距离
Sn(mm)
电流 I
max.(mA)
开关频率 f
(Hz)
连接方式引出线数
x
导线截面
CAD配件价格订购
83000-010X2000A32716,72000POM11002000PUR 电缆3 x 0,09 mm² 根据要求
83000-020X5000A42715,45000POM1,51003000PUR 电缆3 x 0,14 mm² 根据要求