norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
机械式位置开关 塑料外壳
83450

机械式位置开关 塑料外壳

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:位置开关用于机器和系统上移动部件的位置检测和位置监控。所有位置开关都有符合 IEC 60947-5-1 标准的强制开启的常开触点。材料:壳体为塑料,玻璃纤维增强型。
触点(电)银制。
塑料止动顶销(根据 EN 50047,驱动类型为 B)。
提示:紧凑型设计的完整位置开关。塑料壳体配备铰链式固定外壳盖。盖子用螺丝刀打开,关闭无需工具。为电缆密封套提供一个 M20x1.5 的开口。电缆通过螺丝端子连接。

位置开关配备一个止动顶销作为执行器。根据启动情况,可以选择更换为其他执行器。

证书/满足的标准:
CE,cULus,CCC,EAC。
EN 60947-5-1,EN ISO 13849-1。
技术参数:安装位置:任意。
使用寿命:20 年。
机械性使用寿命:10,000,000 次开关循环。

强制开启的常开触点:根据 EN 60947-5-1。
强制开启力:>40 N。

符合 EN 60947-5-1 条件的额定短路电流:400 A。

符合 IEC/EN60947-5-1 的使用标准:
AC15: 240 V / 3 A。
DC13: 24 V / 3 A。
温度范围:-30 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83450 机械式位置开关 塑料外壳 567 kB

图纸

机械式位置开关 塑料外壳

商品选择/筛选

订货号

连接方式导线截面 max.
(mm²)
剥线长度
mm
电缆入口常闭数量CAD配件价格订购
83450-1111螺纹接头0,34-1,55-6M20 破坏型1 根据要求
83450-1120螺纹接头0,34-1,55-6M20 破坏型2 根据要求
83450-1121螺纹接头0,34-1,55-6M20 破坏型2 根据要求
订货号

常开数量防护级别启动频率防护等级脏物程度CAD配件价格订购
83450-11111IP66/IP675000/hII 防护绝缘层3 根据要求
83450-1120-IP66/IP675000/hII 防护绝缘层3 根据要求
83450-11211IP66/IP675000/hII 防护绝缘层3 根据要求
订货号额定绝缘电压
Ui
V
额定冲击耐受电压
Uimp
kV
连续
热电流
A
CAD配件价格订购
83450-1111300410 根据要求
83450-1120300410 根据要求
83450-112130045 根据要求
订货号锁紧扭矩
接触螺丝
Nm
锁紧扭矩
固定螺丝
Nm
运行速度
最小
mm/min.
运行速度
最大
m/s
CAD配件价格订购
83450-11110,6-0,81,2100,5 根据要求
83450-11200,6-0,81,3100,5 根据要求
83450-11210,6-0,81,4100,5 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83