norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
执行器 用于 RFID 编码安全开关 ,A 型
83456-10_A

执行器 用于 RFID 编码安全开关 ,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料外壳。规格:作用形式:RFID。
防护等级:IP 67。
提示:RFID 编码的安全开关感应块。如果感应块位于开关距离(防护门关闭)范围内,则接通安全开关的半导体输出。温度范围:-25 °C 至 +65 °C。附件:安全开关 RFID 编码 83456。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83456-10_A 执行器 用于 RFID 编码安全开关 ,A 型 230 kB

图纸

执行器 用于 RFID 编码安全开关 ,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型CAD配件价格订购
83456-10-1A标准型 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83