norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
执行器 用于磁编码的安全开关,A 型
83455-10_A

执行器 用于磁编码的安全开关,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料外壳。规格:作用形式:磁性。
防护等级:IP 67。
提示:如果感应块位于开关距离(防护门关闭)范围内,则接通安全触点以及必要时接通安全开关的信号触点。因此,触点通过磁体(磁场)闭合。

A 型:与安全开关处于同一级别的感应块。

B 型:感应块与安全开关偏移 90°。
温度范围:-25 °C 至 +70 °C附件:磁编码为 83455 的安全开关。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83455-10_A 执行器 用于磁编码的安全开关,A 型 256 kB

图纸

执行器 用于磁编码的安全开关,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型CAD配件价格订购
83455-10-1A活性表面正面 根据要求