norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
叉形光栅,铝制外壳
83300

叉形光栅,铝制外壳

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制壳体。规格:外壳黑色阳极氧化。提示:叉形光电传感器将发射器和接收器合二为一,因此彼此完美对准。其拥有一束精确的可见红光或不可见红外光。细光束在整个货叉宽度上形成一个直径很小的光斑。灵敏度可通过集成电位计进行调节。这样可检测到最小的部件、孔、凹槽或缺口。如果发射器和接收器之间的有效光束中断,则输出会相应进行切换。

可在暗开关(常闭触点)或亮开关(常开触点)之间进行选择。可直接通过设备上的选择开关进行调节。

所有叉形光栅的防护等级均为 IP67。通过 M8x1 三极插头进行连接。
使用说明:灵敏度调节:
- 当电位计向左转动时,灵敏度最高,可以检测到非常小的部件。抗污性较低。
- 当电位计向右转动时,灵敏度最低,可以检测到较大的部件。抗污性较高。

选择开关 NO/NC 的设置
- 向左转动 = NO(常开)
- 向右转动 = NC(常闭)
应用:此产品不适合用作保护人员的传感器。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 83300 叉形光栅,铝制外壳 303 kB

图纸

叉形光栅,铝制外壳

商品选择/筛选

订货号类型 1A

A1A2A3BD

ELL1PS1S2S3货叉宽度
W
货叉深度
T
透射光分辨率
mm
CAD配件价格订购
83300-01001700红外线灯855-1037,54555461291017红外线灯0,4 根据要求
83300-02002510红灯855-1051050605615102025红灯0,4 根据要求
83300-03003511红灯84,54,5-104,510607051222313035红灯0,4 根据要求
83300-05005511红灯84,54,5-104,510809051222315055红灯0,4 根据要求
83300-08005511红灯84,54,5-104,510809051222318055红灯0,4 根据要求
83300-10005511红灯84,54,5-104,5108090512223110055红灯0,4 根据要求
83300-12006011红灯-52220124,312901001032475712060红灯0,4 根据要求
83300-22011411红灯-52220124,31214415410324757220114红灯0,4 根据要求
订货号

灵敏工作电压
V DC
绝缘电压电压下降
V
输出CAD配件价格订购
83300-01001700可调节-500<2,5- 根据要求
83300-02002510可调节-500<2,5- 根据要求
83300-03003511可调节-500<2,5- 根据要求
83300-05005511可调节-500<2,5- 根据要求
83300-08005511可调节-500<2,5- 根据要求
83300-10005511可调节-500<2,5- 根据要求
83300-12006011可调节-500<2,5- 根据要求
83300-22011411可调节-500<2,5- 根据要求
订货号

开关频率
kHz
开关滞后
mm
负载电流
最大 mA
自身耗电
mA
可重复性
mm
环境温度CAD配件价格订购
83300-010017002,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-020025102,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-030035112,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-050055112,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-080055112,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-100055112,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-120060112,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
83300-220114112,5<0,2-<35<0,01-10 °C 至 +60 °C 根据要求
订货号

温度波动抗外来光性
klx
防护级别防护等级连接方式极数CAD配件价格订购
83300-01001700<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-02002510<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-03003511<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-05005511<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-08005511<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-10005511<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-12006011<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
83300-22011411<10%50IP67-连接器 M83 引脚 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83