|
|
29180-05铝制显示器支架,高度可调,多关节调节,B 型,5 轴 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制/塑料止动板。 铝制显示器支架。 塑料轴承垫圈和轴套。 铝制装配法兰。 铝制装配适配器。 钢制螺栓。规格:止动板经喷漆处理。 显示器支架经喷漆处理。 装配法兰经喷漆处理。 装配适配器经喷漆处理。 镀锌螺栓。提示:显示器支架可固定高达 20 kg 显示器,无装配需求时可以重新拆下。此外,还可以通过显示器支架的悬臂的调整高度和视角。安装的显示器可 90° 旋转。显示器支架的止动板符合 VESA 75/100 标准。应用:用六角扳手可以调节各轴弹簧弹力大小。供货范围4 轴显示器支架: 1 个 VESA 止动板,含 4 颗 M4x12 螺栓、十字槽。 1 个 4 轴显示器支架,含电缆导向器盖板。 1 颗 DIN 6912、M8x25 装配螺栓。 1 个装配适配器。 2 颗 DIN 6912、M8x16 螺栓。 1 把 SW 3 六角扳手。 1 把 SW 4 六角扳手。
5 轴显示器支架: 1 个 VESA 止动板,含 4 颗 M4x12 螺栓、十字槽。 1 个 5 轴显示器支架,含电缆导向器盖板。 1 颗 DIN 6912、M8x25 装配螺栓。 1 个装配适配器。 2 颗 DIN 6912、M8x16 螺栓。 1 把 SW 3 六角扳手。 1 把 SW 4 六角扳手。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | B1 | B2 | B3 | D
| D1 | D2 | H | H2 | L | L1 | 承载负荷 kg | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29180-05-6341 | B | 5 轴 | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 | 2-10 |  | | 根据要求 | | 29180-05-63411 | B | 5 轴 | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 | 8-20 |  | | 根据要求 | |
|
|