norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料。
不锈钢螺栓和螺母。
规格:黑色。
亮色螺栓和螺母。
提示:圆管由一个螺钉夹紧。

件管接头固定在输送系统下方。

符合 DIN EN 10220 标准的配套钢管。

A 型:带孔的件管接头。
B 型:带椭圆孔的件管接头。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29352-02_A 用于圆管的塑料支撑头件管接头,A 型 256 kB

图纸

用于圆管的塑料支撑头件管接头,A 型

商品选择/筛选

订货号类型B

B1D

D1D2D3HH1H2LL1F max.
kN
CAD配件价格订购
29352-02-048A957048,310,535657569,52595701,5 根据要求