norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳 压铸锌。
自熄型塑料机壳盖。
铰链螺栓 压铸锌/钢制 碳45。
接触器银镍合金。
提示:铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。

载荷值应在实验室条件下确定。必须单独确定铰链是否适合相应的应用。

铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。

应用:- 特殊机械制造
- 电气工业
- 包装设备
- 围篱笆/断面系统
- 机床
- 测量技术,过程技术,实验和检验技术
装配:4 x M6 圆柱头螺栓 DIN7984 或 DIN EN ISO 4762
锁紧扭矩 4.3 Nm
常规的安装说明可在附录的操作说明书里找到。
优点:- 适合用于保护摆动闸门
- 安装便捷,适用于流行的铝制型材
- 易与周围构造融为一体
- 对操作提供持续性的保护
- 机械性磨损微乎其微
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27951_ZS 安全铰链开关,长条形, 辅助铰链 499 kB

图纸

安全铰链开关,长条形,
辅助铰链

商品选择/筛选

订货号A

BF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27951-981169811650005000 根据要求