|
|
产品说明材料:外壳 压铸锌。 自熄型塑料机壳盖。 铰链螺栓 压铸锌/钢制 碳45。 接触器银镍合金。提示:铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。
载荷值应在实验室条件下确定。必须单独确定铰链是否适合相应的应用。
铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。
应用:- 特殊机械制造 - 电气工业 - 包装设备 - 围篱笆/断面系统 - 机床 - 测量技术,过程技术,实验和检验技术装配:4 x M6 圆柱头螺栓 DIN7984 或 DIN EN ISO 4762 锁紧扭矩 4.3 Nm 常规的安装说明可在附录的操作说明书里找到。优点:- 适合用于保护摆动闸门 - 安装便捷,适用于流行的铝制型材 - 易与周围构造融为一体 - 对操作提供持续性的保护 - 机械性磨损微乎其微特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | B | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27950-78116 | 78 | 116 | 5000 | 5000 |  | | 根据要求 | |
|
|