|
|
27910_A带阻尼的铝制型材弹簧铰链,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制 6082 T5。规格:铝制,经阳极氧化处理,无色。提示:铰链具有集成阻尼。可以缓慢打开(A 型)和关闭(B 型)门和翻板。铰链还配备了提升辅助装置,使门和挡板的开启更加方便。 适用水平和垂直应用。 图中箭头表示阻尼器的作用方向。 开启角度限制在 115°,以免损坏阻尼系统。
不要强行加速门或挡板的打开或关闭,否则会损坏阻尼器。 扭矩阻尼为 1.7 至 2.5 Nm。 弹簧的扭矩因物品而异: 27910-8215000 的开启弹簧扭矩:M(180°):2.70 Nm / M(65°):3.69 Nm。 27910-8215001 的开启弹簧扭矩:M(180°):1.45 Nm / M(65°):2.29 Nm。 27910-8215010 的闭合弹簧扭矩:M(0°):2.68 Nm / M(115°):3.65 Nm。 27910-8215011 的闭合弹簧扭矩:M(0°):1.45 Nm / M(115°):2.28 Nm。温度范围:从 0 °C 至 +40 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | A | A1 | B | B1 | D
| D1 | F1 N | F2 N | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27910-8215000 | 弹簧打开 | 水平应用 | A | soft opening | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 27910-8215001 | 弹簧打开 | 垂直应用 | A | soft opening | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
|
|