|
|
27909_B弹簧铰链 铝制型材张紧弹簧铰链,3.8 Nm, 弹簧铰链 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝材 6060 T5。 挡塞 PA 6.6。 垫圈 POM。规格:黑色阳极氧化。 无色阳极氧化。提示:铰链上安装了钢制张紧弹簧。实现门的自动开启和关闭。 开启角度 270°。
弹簧的扭矩: M(0°):2.20 Nm / M(90°):2.90 Nm / M(180°):3.50 Nm
通过 DIN 912 / DIN EN ISO 4762 圆柱头螺栓固定。
铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。 载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。 铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。温度范围:从 -20 °C 至 +80 °C附件:内六角圆柱头螺栓 DIN 912/DIN EN ISO 4762. 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27909-8210011 | 黑色 | 阳极氧化 | 82,5 | 56,5 | 100 | 74 | 6,2 | 24 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 27909-821001 | 无色 | 阳极氧化 | 82,5 | 56,5 | 100 | 74 | 6,2 | 24 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
|
|