|
|
27906_B弹簧铰链 铝制型材张紧弹簧铰链,0.35 Nm, 弹簧铰链 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝材 6060 T5。 挡塞 PA 6.6。 垫圈 POM。规格:黑色阳极氧化。 无色阳极氧化。提示:铰链装配钢制的集成夹紧弹簧。可自动打开或关闭门和翻板。 开口角度 180°。
关闭时的弹簧扭矩: M(0°):0.12 Nm / M(90°):0.24 Nm / M(180°):0.35 Nm
铰链设计可开关超过 30,000 次。
根据 DIN 912/ DIN EN ISO 4762 通过圆柱头螺丝固定。
所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。 应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。 铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。温度范围:从 -20 °C 至 +80 °C附件:内六角圆柱头螺栓 DIN 912/DIN EN ISO 4762. 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27906-556711 | 黑色 | 阳极氧化 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000 | 4200 |  | | 根据要求 | | 27906-55671 | 无色 | 阳极氧化 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000 | 4200 |  | | 根据要求 | |
|
|