|
|
27905_B弹簧铰链 铝制型材张紧弹簧铰链,0.20 Nm, 弹簧铰链 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝材 6060 T5。 挡塞 PA 6.6。规格:黑色阳极氧化提示:铰链上安装了不锈钢张紧弹簧。实现门的自动开启和关闭。 开启角度 270°。
弹簧的扭矩: M(0°):0.08 Nm / M(90°):0.15 Nm / M(180°):0.23 Nm
通过 DIN 7991 沉头螺钉固定。
铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。 载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。 铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。温度范围:从 -20 °C 至 +80 °C 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27905-353011 | 黑色 | 阳极氧化 | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,3 | 1210 | 1310 |  | | 根据要求 | | 27905-35301 | 无色 | 阳极氧化 | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,5 | 1210 | 1310 |  | | 根据要求 | |
|
|