|
|
产品说明材料:钢制铰链。 黄铜制中间垫圈。 钢制或黄铜制轴。规格:钢制 亮色提示:铰链由可焊接型钢制成。 铰链下半部分中固定安装有销钉。 焊缝和载体的钢品质应至少等同或好于: 依照 EN 10025-2:2004–10 的S235JR+AR DIN 8563 第 3 部分或 依照 SIA 161 的 Fe E 235 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | A | B | D | D1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27885-008040012 | A | 钢制 | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 27885-008050012 | A | 钢制 | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 27885-010060012 | A | 钢制 | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 27885-010070012 | A | 钢制 | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 27885-013080012 | A | 钢制 | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 根据要求 | | 27885-016100012 | A | 钢制 | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 27885-016120012 | A | 钢制 | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 根据要求 | | 27885-018135012 | A | 钢制 | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 根据要求 | | 27885-020150012 | A | 钢制 | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 根据要求 | | 27885-020180012 | A | 钢制 | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 根据要求 | | 27885-023200012 | A | 钢制 | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 根据要求 | | 27885-008040022 | A | 黄铜 | 9,7 | 40 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 27885-008050022 | A | 黄铜 | 9,7 | 50 | 8 | 5 |  | | 根据要求 | | 27885-010060022 | A | 黄铜 | 12,7 | 60 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 27885-010070022 | A | 黄铜 | 12 | 70 | 10 | 6 |  | | 根据要求 | | 27885-013080022 | A | 黄铜 | 15,5 | 80 | 13 | 8 |  | | 根据要求 | | 27885-016100022 | A | 黄铜 | 20 | 100 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 27885-016120022 | A | 黄铜 | 20 | 120 | 16 | 11 |  | | 根据要求 | | 27885-018135022 | A | 黄铜 | 22 | 135 | 18 | 12 |  | | 根据要求 | | 27885-020150022 | A | 黄铜 | 25 | 150 | 20 | 13 |  | | 根据要求 | | 27885-020180022 | A | 黄铜 | 25 | 180 | 20 | 14 |  | | 根据要求 | | 27885-023200022 | A | 黄铜 | 28,5 | 200 | 23 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
|