|
|
27877-30_B条形铰链,钢制,不锈钢或铝制,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 和铝制。提示:条形铰链又称为钢琴铰链,为各种应用提供高质量的解决方案,具有钻孔和不钻孔两种型号。这些铰链为钢制、不锈钢或铝制,集坚固性和多功能性于一体。
由于设计精密,条形铰链可顺畅运动,使用寿命较长,无磨损痕迹。钻孔型号便于安装,并提供了快速紧固解决方案,而未钻孔型号则在安装过程中提供了最大的灵活性。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 材料 | 材料 | A | A1 | B | B1 | B2 | D
| D1 | S | 金属键 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27877-30-1002008 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1102008 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 20 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1002508 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 2,8 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1102508 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 25 | 14 | 2040 | 15 | 60 | 3,6 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1003008 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1003010 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1103010 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 30 | 16,8 | 2040 | 15 | 60 | 3,9 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1003510 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 35 | 19,5 | 2040 | 15 | 60 | 4,5 | 2 | 1 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1004012 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1104012 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 40 | 22,7 | 2040 | 30 | 60 | 4,2 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1104015 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 40 | 22,7 | 2040 | 15 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1005012 | B | 已钻孔 | 钢制 | 钢制 | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-1105012 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 50 | 28 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1106020 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 60 | 35 | 2040 | 30 | 60 | 4 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-1108030 | B | 已钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 80 | 35 | 2000 | 40 | 60 | 5,2 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 根据要求 | |
|
|