|
|
产品说明材料:压铸锌制铰链。 不锈钢轴。规格:铰链经喷砂、镀铬或亮色处理。 亮色轴。提示:内门铰链。 铰链左右侧通用。
*在这些位置的底部有孔,必要时可将其钻出。
铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。
载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。
铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。附件:内六角沉头螺钉符合 DIN EN ISO 10642 (07175) 标准。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 颜色 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | B1 | D1 | H | 把手转角 | S | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27868-10-0607606012 | B | 镀铬 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 根据要求 | | 27868-10-0607606022 | B | 黑色 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6,5 | 15 | 270° | 8 | 4500 | 4500 |  | | 根据要求 | |
|
|