|
|
27860_B铰链 铝制,可调节摩擦, B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝材 6060 T5。 套筒 POM。 不锈钢调节螺栓。 垫圈 PA。 钢制紧固螺栓。 规格:黑色阳极氧化。 紧固螺栓镀锌。 提示:扭矩铰链允许以任意角度位置定位门。摩擦阻力可借助调节螺栓以 0-5 Nm 无级调节。 开口角度 225°。
最大抗拉强度:6000 N 最大抗剪强度:5000 N
铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。 载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。 铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。 温度范围:从 -20 °C 至 +80 °C 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27860-556511 | B | 55 | 38 | 65 | 48 | M6 | 18 | 4,5 | 8960 | 8070 |  | | 根据要求 | |
|
|