|
|
27851_D塑料铰链,可分离,可拆卸,D 型,带插销/折叠锁扣 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用于平面元件和铝制型材的铰链。 无需工具即可拆卸轴销,可快速分离和连接铰链的半页。 铰链用于挡板、顶盖或框架。 可应用于室内外区域。材料:热塑性塑料剥离纤维增强型。
钢制轴销。
不锈钢附件 1.4305。 规格:黑色铰链,类似于 RAL 9005。 镀锌钢制轴销。 亮色附件。提示:所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。
铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。优点:免工具安装/拆卸根据要求:不同铰链长度的组合。附件:03400 带折叠锁扣的插销。 07336 开口销 DIN EN ISO 1234. 03199 钥匙圈。供货范围两个铰链半页。 所选轴销和/或附件。图纸提示:A 型:带插销 B 型:带销/头和钥匙圈 C 型:带销/头和开口销 D 型:带插销/折叠锁扣
2) 轴销 3) 开口销 4) 钥匙圈 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 材料 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27851-25151504 | D | - | 钢制 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 625 | 425 |  | | 根据要求 | | 27851-30181804 | D | - | 钢制 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |  | | 根据要求 | | 27851-35202004 | D | - | 钢制 | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |  | | 根据要求 | | 27851-40232304 | D | - | 钢制 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 |  | | 根据要求 | | 27851-45252504 | D | - | 钢制 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 |  | | 根据要求 | | 27851-50282804 | D | - | 钢制 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 425 |  | | 根据要求 | | 27851-60333304 | D | - | 钢制 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 850 | 175 |  | | 根据要求 | |
|
|