norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4404。

规格:钢制镀锌。
亮色不锈钢。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27658 侧配件 181 kB

图片(总概述)

侧配件

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型

AA1A2D

D1HLL1RT强度
N
CAD配件价格订购
27658-00815钢制A18515,584,32,58351,5180 根据要求
27658-00830钢制A5573085,3583103500 根据要求
27658-01030钢制A55730105,3583103800 根据要求
27658-01330钢制A55730135,359,531031200 根据要求
27658-008151不锈钢A18515,584,32,58351,5180 根据要求
27658-008301不锈钢A5573085,3583103500 根据要求
27658-010301不锈钢A55730105,3583103800 根据要求
27658-013301不锈钢A55730135,359,531031200 根据要求
27658-10415钢制B18515,544,32,54,5251,5180 根据要求
27658-10615钢制B18515,564,32,56,5451,5180 根据要求
27658-10630钢制B5573065,3574103500 根据要求
27658-10830钢制B5573085,351151031200 根据要求
27658-104151不锈钢B18515,544,32,54,5251,5180 根据要求
27658-106151不锈钢B18515,564,32,56,5451,5180 根据要求
27658-106301不锈钢B5573065,3574103500 根据要求
27658-108301不锈钢B5573085,351151031200 根据要求