|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4404。 规格:钢制镀锌。 亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 类型 | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | 强度 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27657-00810 | 钢制 | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 27657-00816 | 钢制 | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 |  | | 根据要求 | | 27657-01016 | 钢制 | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 |  | | 根据要求 | | 27657-01316 | 钢制 | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 |  | | 根据要求 | | 27657-008101 | 不锈钢 | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 27657-008161 | 不锈钢 | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 |  | | 根据要求 | | 27657-010161 | 不锈钢 | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 |  | | 根据要求 | | 27657-013161 | 不锈钢 | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 |  | | 根据要求 | | 27657-10410 | 钢制 | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 27657-10610 | 钢制 | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 27657-10616 | 钢制 | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 |  | | 根据要求 | | 27657-10816 | 钢制 | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 |  | | 根据要求 | | 27657-104101 | 不锈钢 | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 27657-106101 | 不锈钢 | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 根据要求 | | 27657-106161 | 不锈钢 | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 |  | | 根据要求 | | 27657-108161 | 不锈钢 | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 |  | | 根据要求 | |
|
|