|
|
产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。特点: |
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27832-080252 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X25 不锈钢, Eco L1=29,5 |  | | 根据要求 | | 27832-080402 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X40 不锈钢, Eco L1=44,5 |  | | 根据要求 | | 27832-080502 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X50 不锈钢, Eco L1=54,5 |  | | 根据要求 | | 27832-080702 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X70 不锈钢, Eco L1=74,5 |  | | 根据要求 | | 27832-080802 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X80 不锈钢, Eco L1=84,5 |  | | 根据要求 | | 27832-081002 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X100 不锈钢, Eco L1=104,5 |  | | 根据要求 | | 27832-081202 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M08X120 不锈钢, Eco L1=124,5 |  | | 根据要求 | | 27832-100252 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X25 不锈钢, Eco L1=30 |  | | 根据要求 | | 27832-100402 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X40 不锈钢, Eco L1=45 |  | | 根据要求 | | 27832-100502 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X50 不锈钢, Eco L1=55 |  | | 根据要求 | | 27832-100702 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X70 不锈钢, Eco L1=75 |  | | 根据要求 | | 27832-100802 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X80 不锈钢, Eco L1=85 |  | | 根据要求 | | 27832-101002 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X100 不锈钢, Eco L1=105 |  | | 根据要求 | | 27832-101202 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M10X120 不锈钢, Eco L1=125 |  | | 根据要求 | | 27832-120252 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X25 不锈钢, Eco L1=31 |  | | 根据要求 | | 27832-120402 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X40 不锈钢, Eco L1=46 |  | | 根据要求 | | 27832-120502 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X50 不锈钢, Eco L1=56 |  | | 根据要求 | | 27832-120702 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X70 不锈钢, Eco L1=76 |  | | 根据要求 | | 27832-120802 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X80 不锈钢, Eco L1=86 |  | | 根据要求 | | 27832-121002 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 不锈钢, Eco L1=106 |  | | 根据要求 | | 27832-121202 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M12X120 不锈钢, Eco L1=126 |  | | 根据要求 | | 27832-160502 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M16X50 不锈钢, Eco L1=58,5 |  | | 根据要求 | | 27832-161002 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 不锈钢, Eco L1=108,5 |  | | 根据要求 | | 27832-161502 | 丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 不锈钢, Eco L1=158,5 |  | | 根据要求 | |
|
|