norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。特点:
RoHS

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
27832-080251丝杠 适用于脚杯 D1=M08X25 钢制, Eco L1=29,5 根据要求
27832-080401丝杠 适用于脚杯 D1=M08X40 钢制, Eco L1=44,5 根据要求
27832-080501丝杠 适用于脚杯 D1=M08X50 钢制, Eco L1=54,5 根据要求
27832-080701丝杠 适用于脚杯 D1=M08X70 钢制, Eco L1=74,5 根据要求
27832-080801丝杠 适用于脚杯 D1=M08X80 钢制, Eco L1=84,5 根据要求
27832-081001丝杠 适用于脚杯 D1=M08X100 钢制, Eco L1=104,5 根据要求
27832-081201丝杠 适用于脚杯 D1=M08X120 钢制, Eco L1=124,5 根据要求
27832-100251丝杠 适用于脚杯 D1=M10X25 钢制, Eco L1=30 根据要求
27832-100401丝杠 适用于脚杯 D1=M10X40 钢制, Eco L1=45 根据要求
27832-100501丝杠 适用于脚杯 D1=M10X50 钢制, Eco L1=55 根据要求
27832-100701丝杠 适用于脚杯 D1=M10X70 钢制, Eco L1=75 根据要求
27832-100801丝杠 适用于脚杯 D1=M10X80 钢制, Eco L1=85 根据要求
27832-101001丝杠 适用于脚杯 D1=M10X100 钢制, Eco L1=105 根据要求
27832-101201丝杠 适用于脚杯 D1=M10X120 钢制, Eco L1=125 根据要求
27832-120251丝杠 适用于脚杯 D1=M12X25 钢制, Eco L1=31 根据要求
27832-120401丝杠 适用于脚杯 D1=M12X40 钢制, Eco L1=46 根据要求
27832-120501丝杠 适用于脚杯 D1=M12X50 钢制, Eco L1=56 根据要求
27832-120701丝杠 适用于脚杯 D1=M12X70 钢制, Eco L1=76 根据要求
27832-120801丝杠 适用于脚杯 D1=M12X80 钢制, Eco L1=86 根据要求
27832-121001丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 钢制, Eco L1=106 根据要求
27832-121201丝杠 适用于脚杯 D1=M12X120 钢制, Eco L1=126 根据要求
27832-160501丝杠 适用于脚杯 D1=M16X50 钢制, Eco L1=58,5 根据要求
27832-161001丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 钢制, Eco L1=108,5 根据要求
27832-161501丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 钢制, Eco L1=158,5 根据要求
27832-080252丝杠 适用于脚杯 D1=M08X25 不锈钢, Eco L1=29,5 根据要求
27832-080402丝杠 适用于脚杯 D1=M08X40 不锈钢, Eco L1=44,5 根据要求
27832-080502丝杠 适用于脚杯 D1=M08X50 不锈钢, Eco L1=54,5 根据要求
27832-080702丝杠 适用于脚杯 D1=M08X70 不锈钢, Eco L1=74,5 根据要求
27832-080802丝杠 适用于脚杯 D1=M08X80 不锈钢, Eco L1=84,5 根据要求
27832-081002丝杠 适用于脚杯 D1=M08X100 不锈钢, Eco L1=104,5 根据要求
27832-081202丝杠 适用于脚杯 D1=M08X120 不锈钢, Eco L1=124,5 根据要求
27832-100252丝杠 适用于脚杯 D1=M10X25 不锈钢, Eco L1=30 根据要求
27832-100402丝杠 适用于脚杯 D1=M10X40 不锈钢, Eco L1=45 根据要求
27832-100502丝杠 适用于脚杯 D1=M10X50 不锈钢, Eco L1=55 根据要求
27832-100702丝杠 适用于脚杯 D1=M10X70 不锈钢, Eco L1=75 根据要求
27832-100802丝杠 适用于脚杯 D1=M10X80 不锈钢, Eco L1=85 根据要求
27832-101002丝杠 适用于脚杯 D1=M10X100 不锈钢, Eco L1=105 根据要求
27832-101202丝杠 适用于脚杯 D1=M10X120 不锈钢, Eco L1=125 根据要求
27832-120252丝杠 适用于脚杯 D1=M12X25 不锈钢, Eco L1=31 根据要求
27832-120402丝杠 适用于脚杯 D1=M12X40 不锈钢, Eco L1=46 根据要求
27832-120502丝杠 适用于脚杯 D1=M12X50 不锈钢, Eco L1=56 根据要求
27832-120702丝杠 适用于脚杯 D1=M12X70 不锈钢, Eco L1=76 根据要求
27832-120802丝杠 适用于脚杯 D1=M12X80 不锈钢, Eco L1=86 根据要求
27832-121002丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 不锈钢, Eco L1=106 根据要求
27832-121202丝杠 适用于脚杯 D1=M12X120 不锈钢, Eco L1=126 根据要求
27832-160502丝杠 适用于脚杯 D1=M16X50 不锈钢, Eco L1=58,5 根据要求
27832-161002丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 不锈钢, Eco L1=108,5 根据要求
27832-161502丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 不锈钢, Eco L1=158,5 根据要求