用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
压铸锌或不锈钢调节脚杯
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
特点:
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
27828-120662
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X66 不锈钢
根据要求
27828-121002
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 不锈钢
根据要求
27828-121252
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X125 不锈钢
根据要求
27828-121502
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X150 不锈钢
根据要求
27828-160662
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X66 不锈钢
根据要求
27828-161002
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 不锈钢
根据要求
27828-161252
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X125 不锈钢
根据要求
27828-161502
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 不锈钢
根据要求
27828-162002
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X200 不锈钢
根据要求
27828-201002
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X100 不锈钢
根据要求
27828-201252
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X125 不锈钢
根据要求
27828-201502
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X150 不锈钢
根据要求
27828-202002
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X200 不锈钢
根据要求
本类目的其他商品
27817_A
A 型压铸锌或不锈钢制调节脚杯
27817_B
B 型压铸锌或不锈钢制调节脚杯
27817_C
C 型压铸锌或不锈钢制调节脚杯
27817_D
D 型压铸锌或不锈钢制调节脚杯