27815_C
调节脚杯,C 型塑料制
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
塑料调节脚杯
调节脚杯,C 型塑料制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
玻璃纤维增强型热塑性塑料制脚杯。
规格:
黑色。
提示:
调节脚由脚杯和丝杠组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠。
适配丝杠参见 27828。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 27815_C 调节脚杯,C 型塑料制
204 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
A
H
负载能力
max. kN
CAD
配件
价格
订购
27815-3080
C
80
55
18
12
根据要求
27815-3100
C
100
74
18
12
根据要求
本类目的其他商品
27815_A
调节脚杯,A 型塑料制
27815_B
调节脚杯,B 型塑料制
27815_D
调节脚杯,D 型塑料制
27815_E
调节脚杯,E 型塑料制
27815_F
调节脚杯,F 型塑料制