norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃珠增强型热塑性塑料制脚杯。
热塑性弹性体制防滑板。
规格:黑色。提示:

万向脚由脚杯和丝杠或球头组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠或各个球头。 防滑板可以吸收振动力,防止万向脚滑脱。 适配丝杠参见 27810。 适配球头参见 27811。

安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。

目标群体:
必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。
特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27800_B 旋转脚杯,抗静电,B 型 255 kB

图纸

旋转脚杯,抗静电,B 型

商品选择/筛选

订货号类型尺寸D

H负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27800-12040B4039209 根据要求
27800-12050B5049209 根据要求
27800-12060B6059209 根据要求

本类目的其他商品