norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明规格:钢制镀锌。提示:机座是用于弹性存放任何类型机器的成熟可靠的常用元件。机脚常常用于希望避免较大水平运动的地方。其水平坚固性在所有方向上均大于垂直坚固性。正确使用,可出色地防止振动和噪音的传播。

特别是对于需要拉伸(例如造船业)的应用情况,机座采用了防脱落保护设计。

指定的负载参数是橡胶硬度为 60°Shore A 时的静态负载的参考值。

D2 孔可参照图纸设计为椭圆孔。
根据要求:橡胶硬度为 40° 或 70° Shore A 的机脚。图纸提示:
1) 带防脱落装置
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27760_B B 型机脚 246 kB

图纸

B 型机脚

商品选择/筛选

订货号类型类型 1AD

D1D2HL负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27760-150060B无脱离保护132150M1612,5511688 根据要求
27760-150160B带断电保护132150M1612,5511688 根据要求

关于本商品的说明